??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.064.07500
DOC
Catalogo pagina
2480_13_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
Dimensione esterna
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Spessore
38.000 mm
H1
13.500 mm
D
17.500 mm
D1
26.000 mm
T
11.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
2.546 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.