??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.064.00750
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00750_bv
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Dimensione esterna
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Spessore
19.500 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
2.000 mm
GEW
Peso
0.447 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.