??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.064.01500
DOC
Catálogo de la página
2480_12_01500_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Medida exterior
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Espesor
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.