??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.064.03000
DOC
Catálogo de la página
2480_13_03000_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Medida exterior
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Espesor
30.000 mm
H1
9.000 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
1.174 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.