??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.064.05000
DOC
Catálogo de la página
2480_13_05000_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Medida exterior
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Espesor
32.500 mm
H1
10.500 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
1.418 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.