??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.064.00750
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00750_bv
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Medida exterior
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Espesor
19.500 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
2.000 mm
GEW
Peso
0.447 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.