??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2480_13_00750.pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
ASF
Provedení
SHL
FA
Počáteční síla plynové pružiny
750 daN
PA
150 bar
HUBMAX
Zdvih max.
mm
FMAX
Síla pružiny na konci
1215 daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
25.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
ARN
17.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.620 mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews