??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_22_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
daN
P
Pressione di carica
45.000 bar
FEND
Forza fine della molla
76.500 daN
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FH
Forza della molla derivanti dalla corsa
50.000 daN
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
12.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
GASVOL
l
FA50
Forza iniziale della molla
50.000 daN
P50
Pressione di carica
45.000 bar
GDFKZ50
Contrassegno della forza della molla
verde
FA100
Forza iniziale della molla
100.000 daN
P100
Pressione di carica
90.000 bar
GDFKZ100
Contrassegno della forza della molla
azzuro
FA150
Forza iniziale della molla
150.000 daN
P150
Pressione di carica
135.000 bar
GDFKZ150
Contrassegno della forza della molla
rosso
FA200
Forza iniziale della molla
200.000 daN
P200
Pressione di carica
180.000 bar
GDFKZ200
Contrassegno della forza della molla
giallo
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime