??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2480_22_2_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
FA
Počáteční síla plynové pružiny
daN
P
Plnicí tlak
45.000 bar
FEND
Síla pružiny na konci
76.500 daN
HUBMAX
Zdvih max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FH
Spring force at stroke
50.000 daN
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
12.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
GASVOL
l
FA50
Počáteční síla plynové pružiny
50.000 daN
P50
Plnicí tlak
45.000 bar
GDFKZ50
Označení síl pružiny
zelená
FA100
Počáteční síla plynové pružiny
100.000 daN
P100
Plnicí tlak
90.000 bar
GDFKZ100
Označení síl pružiny
modrá
FA150
Počáteční síla plynové pružiny
150.000 daN
P150
Plnicí tlak
135.000 bar
GDFKZ150
Označení síl pružiny
červená
FA200
Počáteční síla plynové pružiny
200.000 daN
P200
Plnicí tlak
180.000 bar
GDFKZ200
Označení síl pružiny
žlutá
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews