??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_22_2_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
daN
P
Pression de remplissage
45.000 bar
FEND
Force finale du ressort
76.500 daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FH
Force du ressort à la course
50.000 daN
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
SD
Diamètre de la tige de piston
12.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
32.000 mm
GASVOL
l
FA50
Force initiale du ressort
50.000 daN
P50
Pression de remplissage
45.000 bar
GDFKZ50
Identification de la force de ressort
vert
FA100
Force initiale du ressort
100.000 daN
P100
Pression de remplissage
90.000 bar
GDFKZ100
Identification de la force de ressort
bleu
FA150
Force initiale du ressort
150.000 daN
P150
Pression de remplissage
135.000 bar
GDFKZ150
Identification de la force de ressort
rouge
FA200
Force initiale du ressort
200.000 daN
P200
Pression de remplissage
180.000 bar
GDFKZ200
Identification de la force de ressort
jaune
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D