2480.24.00050.050
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
small dimensions, low forces
2480.24./Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_02/f20_02_04/2480_24_asmtab.prj},{NB=2480.24.00050.050},{DOC=2480_24.pdf},{IER=Einbaurichtlinien.pdf},{FA=50},{HUBMAX=50.000},{HUB=0},{LN=92.000},{SD=12.000},{ZD=25.000},{GASVOL=0.0202},{FA50=50.000},{P50=45.000},{GDFKZ50=grün},{FA100=100.000},{P100=90.000},{GDFKZ100=blau},{FA150=150.000},{P150=135.000},{GDFKZ150=rot},{FA200=200.000},{P200=180.000},{GDFKZ200=gelb},{PPATH=f20_02_04_99/2480_24_asmsbl.prj},{GEW=0.200},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.24.00050.050
2480.24.00050.050
DOC
Catalog page
2480_24.pdf
IER
Installation guidelines
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Initial spring force
50.000
100.000
150.000
200.000
0.000
50.000
100.000
150.000
200.000
0.000
daN
P
Filling pressure
45.000
bar
HUBMAX
Stroke max.
50.000
50.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
LN
Pressed length
92.000
92.000
mm
L
Length
142.000
142.000
mm
SD
Piston rod diameter
12.000
mm
ZD
Cylinder diameter
25.000
mm
GASVOL
0.0202
0.0202
l
FA50
Initial spring force
50.000
daN
P50
Filling pressure
45.000
bar
GDFKZ50
Spring force marking
green
FA100
Initial spring force
100.000
daN
P100
Filling pressure
90.000
bar
GDFKZ100
Spring force marking
blue
FA150
Initial spring force
150.000
daN
P150
Filling pressure
135.000
bar
GDFKZ150
Spring force marking
red
FA200
Initial spring force
200.000
daN
P200
Filling pressure
180.000
bar
GDFKZ200
Spring force marking
yellow
GEW
Weight
0.200
0.200
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기