??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_32_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
daN
PA
Fülldruck
45.000 bar
FE
Endfederkraft
76.500 daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Länge gedrückt
mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
12.000 mm
ZD
Außendurchmesser
M28x1.5 mm
GASVOL
Normalien für den Formenbau
l
L
Länge
mm
FA50
Anfangsfederkraft
50.000 daN
P50
Fülldruck
45 bar
GDFKZ50
Federkraft-Kennzeichnung
grün
FA100
Anfangsfederkraft
100.000 daN
P100
Fülldruck
90.000 bar
GDFKZ100
Federkraft-Kennzeichnung
blau
FA150
Anfangsfederkraft
150.000 daN
P150
Fülldruck
135.000 bar
GDFKZ150
Federkraft-Kennzeichnung
rot
FA200
Anfangsfederkraft
200.000 daN
P200
Fülldruck
180.000 bar
GDFKZ200
Federkraft-Kennzeichnung
gelb
FA0
Anfangsfederkraft
0.000 mm
P0
Fülldruck
0.000 bar
GDFKZ0
Federkraft-Kennzeichnung
schwarz
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten