??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2480_32_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
daN
PA
Dolum basıncı
45.000 bar
FE
Final yay kuvveti
76.500 daN
HUBMAX
Strok maks.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
SD
Piston çapı
12.000 mm
ZD
Dış Çap
M28x1.5 mm
GASVOL
Enjeksyon Kalıpları için Standart Parçalar
l
L
Uzunluğu
mm
FA50
Başlangıçtaki yay kuvveti
50.000 daN
P50
Dolum basıncı
45 bar
GDFKZ50
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
yeşil
FA100
Başlangıçtaki yay kuvveti
100.000 daN
P100
Dolum basıncı
90.000 bar
GDFKZ100
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
mavi
FA150
Başlangıçtaki yay kuvveti
150.000 daN
P150
Dolum basıncı
135.000 bar
GDFKZ150
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
kırmızı
FA200
Başlangıçtaki yay kuvveti
200.000 daN
P200
Dolum basıncı
180.000 bar
GDFKZ200
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
sarı
FA0
Başlangıçtaki yay kuvveti
0.000 mm
P0
Dolum basıncı
0.000 bar
GDFKZ0
Yay Kuvveti Renk Markalamaları
siyah
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews