??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_32_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
daN
PA
Presión de Ilenado
45.000 bar
FE
Fuerza fin del muelle
76.500 daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Longitud prensado
mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
12.000 mm
ZD
Diámetro exterior
M28x1.5 mm
GASVOL
Elementos normalizados para la construcción de moldes
l
L
Longitud
mm
FA50
Fuerza inicial del muelle
50.000 daN
P50
Presión de Ilenado
45 bar
GDFKZ50
Marcado del fuerza del muelle
verde
FA100
Fuerza inicial del muelle
100.000 daN
P100
Presión de Ilenado
90.000 bar
GDFKZ100
Marcado del fuerza del muelle
azul
FA150
Fuerza inicial del muelle
150.000 daN
P150
Presión de Ilenado
135.000 bar
GDFKZ150
Marcado del fuerza del muelle
rojo
FA200
Fuerza inicial del muelle
200.000 daN
P200
Presión de Ilenado
180.000 bar
GDFKZ200
Marcado del fuerza del muelle
amarillo
FA0
Fuerza inicial del muelle
0.000 mm
P0
Presión de Ilenado
0.000 bar
GDFKZ0
Marcado del fuerza del muelle
negro
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews