??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_32_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
daN
PA
Pression de remplissage
45.000 bar
FE
Force finale du ressort
76.500 daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Longueur pressé
mm
SD
Diamètre de la tige de piston
12.000 mm
ZD
Diamètre extérieur
M28x1.5 mm
GASVOL
Eléments normalisés pour de moules
l
L
Longueur
mm
FA50
Force initiale du ressort
50.000 daN
P50
Pression de remplissage
45 bar
GDFKZ50
Identification de la force de ressort
vert
FA100
Force initiale du ressort
100.000 daN
P100
Pression de remplissage
90.000 bar
GDFKZ100
Identification de la force de ressort
bleu
FA150
Force initiale du ressort
150.000 daN
P150
Pression de remplissage
135.000 bar
GDFKZ150
Identification de la force de ressort
rouge
FA200
Force initiale du ressort
200.000 daN
P200
Pression de remplissage
180.000 bar
GDFKZ200
Identification de la force de ressort
jaune
FA0
Force initiale du ressort
0.000 mm
P0
Pression de remplissage
0.000 bar
GDFKZ0
Identification de la force de ressort
noir
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D