??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2480_33_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
FA
Initial spring force
daN
P
Filling pressure
bar
FE
Final spring force
daN
HUBMAX
Stroke max.
125.000 mm
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Pressed length
167.000 mm
L
Length
292.000 mm
SD
Piston rod diameter
12.000 mm
ZD
Cylinder diameter
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Colour
GEW
Weight
0.390 kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры