??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_33_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
daN
P
Fülldruck
bar
FE
Endfederkraft
daN
HUBMAX
Hub max.
125.000 mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Länge gedrückt
167.000 mm
L
Länge
292.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
12.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Farbe
GEW
Gewicht
0.390 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten