??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2480_33_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
daN
P
Dolum basıncı
bar
FE
Final yay kuvveti
daN
HUBMAX
Strok maks.
125.000 mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Preslenmiş uzunluk
167.000 mm
L
Uzunluğu
292.000 mm
SD
Piston çapı
12.000 mm
ZD
Silindir çapı
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Rengie
GEW
Ağırlık
0.390 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews