??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_33_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
daN
P
Pressione di carica
bar
FE
Forza fine della molla
daN
HUBMAX
Corsa mass.
125.000 mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Lunghezza pressato
167.000 mm
L
Lunghezza
292.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
12.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Colore
GEW
Peso
0.390 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime