??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_33_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
daN
P
Presión de Ilenado
bar
FE
Fuerza fin del muelle
daN
HUBMAX
Carrera max.
125.000 mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Longitud prensado
167.000 mm
L
Longitud
292.000 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
12.000 mm
ZD
Diámetro del cilindro
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Color
GEW
Peso
0.390 kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews