??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2480_33_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
FA
Počáteční síla plynové pružiny
daN
P
Plnicí tlak
bar
FE
Síla pružiny na konci
daN
HUBMAX
Zdvih max.
125.000 mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Länge gedrückt
167.000 mm
L
Délka
292.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
12.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Barva
GEW
Hmotnost
0.390 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews