??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_33_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
daN
P
Pression de remplissage
bar
FE
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
125.000 mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Longueur pressé
167.000 mm
L
Longueur
292.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
12.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Couleur
GEW
Poids
0.390 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D