??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2480_33_pdf
IER
Wytyczne dot. Zabudowy
Wytyczne dot. Zabudowy.pdf
FA
Początkowa siła sprężyny
daN
P
Ciśnienie napełniania
bar
FE
Końcowa siła sprężyny
daN
HUBMAX
Skok max.
125.000 mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
daN
LN
Długość w stanie ściśniętym
167.000 mm
L
Długość
292.000 mm
SD
Średnica tłoczyska
12.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
24.900 mm
SW
32.000 mm
CO
Kolor
GEW
Waga
0.390 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews