??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_93_12_01500.pdf
SHL
FA
Force initiale du ressort
1500 daN
PA
150 bar
FE
2295.000 daN
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
2295 daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
36.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
LHUB
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D