??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00250_pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
265 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
HUBMAX
Carrera max.
mm
FMAX
Fuerza fin del muelle
349.800 daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
265.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
38.000 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
15.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
LHUB
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.320 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews