??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00250_pdf
FA
Forza iniziale della molla
265 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
349.800 daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
265.000 daN
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
15.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
LHUB
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.320 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime