??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_13_00250_pdf
FA
Anfangsfederkraft
265 daN
PA
Fülldruck
150 bar
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
349.800 daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
265.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
15.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
LHUB
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.320 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten