??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_93_13_00500.pdf
FA
Force initiale du ressort
470 daN
PA
150 bar
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
470.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
45.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
20.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
LHUB
mm
ARN
16.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D