2480.93.13.03000.113
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
flat seal
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_01/f15_01_01/2480_93_13_03000_asmtab.prj},{NB=2480.93.13.03000.113},{DOC=2480_93_13_03000.pdf},{SHL=1)},{FA=3000},{PA=150},{HUBBEST=113},{HUBMAX=112.500},{FMAX=4680},{HUB=0},{ZD=95.200},{SD=50.000},{LN=232.500},{ARN=24.000},{GASVOL=0.560},{PFAKTOR=1.560},{PPATH=f15_01_01_99/2480_93_13_03000_asmsbl.prj},{GEW=9.260},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.93.13.03000.113
2480.93.13.03000.113
DOC
Catalog page
2480_93_13_03000.pdf
SHL
1)
1)
FA
Initial spring force
3000
daN
PA
150
bar
FE
4680.000
4680.000
daN
HUBMAX
Stroke max.
112.500
112.500
mm
FMAX
Final spring force
4680
4680
daN
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
3000.000
daN
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
SD
Piston rod diameter
50.000
mm
LN
Pressed length
232.500
232.500
mm
L
Length
345.000
345.000
mm
LHUB
345.000
345.000
mm
ARN
24.000
mm
GASVOL
0.560
0.560
l
PFAKTOR
1.560
1.560
mm
GEW
Weight
9.260
9.260
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기