??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_94_1x.pdf
SHL
FA
Fuerza inicial del muelle
1500 daN
PA
150 bar
FE
2295.000 daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
FMAX
Fuerza fin del muelle
2295 daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
75.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
36.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
LHUB
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews