2480.94.12.01500.113
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_01/2480_94_12_01500_asmtab.prj},{NB=2480.94.12.01500.113},{DOC=2480_94_1x.pdf},{SHL=1)},{FA=1500},{PA=150},{HUBBEST=113},{HUBMAX=112.500},{FMAX=2295},{HUB=0},{ZD=75.200},{SD=36.000},{LN=222.500},{ARN=21.000},{GASVOL=0.340},{PFAKTOR=1.530},{PPATH=f15_04_01_99/2480_94_12_01500_asmsbl.prj},{GEW=5.220},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.94.12.01500.113
2480.94.12.01500.113
DOC
Catalog page
2480_94_1x.pdf
SHL
1)
1)
FA
Initial spring force
1500
daN
PA
150
bar
FE
2295.000
daN
HUBMAX
Stroke max.
112.500
112.500
mm
FMAX
Final spring force
2295
daN
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
1500.000
daN
ZD
Cylinder diameter
75.200
mm
SD
Piston rod diameter
36.000
mm
LN
Pressed length
222.500
222.500
mm
L
Length
335.000
335.000
mm
LHUB
335.000
335.000
mm
ARN
21.000
mm
GASVOL
0.340
0.340
l
PFAKTOR
1.530
mm
GEW
Weight
5.220
5.220
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기