??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
DOC
目录页
2480_94_1x.pdf
SHL
FA
开始弹力
1500 daN
PA
150 bar
FE
2295.000 daN
HUBMAX
冲程 max.
mm
FMAX
最后的弹簧力
2295 daN
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
SD
Piston rod diameter
36.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
长度
mm
LHUB
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览