??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_94_1x.pdf
SHL
FA
Anfangsfederkraft
1500 daN
PA
150 bar
FE
2295.000 daN
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
2295 daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
36.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
LHUB
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten