??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_94_12_10000_pdf
FA
Force initiale du ressort
10000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
10000.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
195.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
95.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
LHUB
mm
ARN
33.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D