??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2482_72_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
L
Longueur
mm
LN
Longueur pressé
mm
SD
Diamètre de la tige de piston
6.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
12.000 mm
GASVOL
l
FA13
Force initiale du ressort
13.000 daN
P13
Pression de remplissage
45.000 bar
GDFKZ13
Identification de la force de ressort
grün
FA25
Force initiale du ressort
25.000 daN
P25
Pression de remplissage
90.000 bar
GDFKZ25
Identification de la force de ressort
blau
FA38
Force initiale du ressort
38.000 daN
P38
Pression de remplissage
135.000 bar
GDFKZ38
Identification de la force de ressort
rot
FA50
Force initiale du ressort
50.000 daN
P50
Pression de remplissage
180.000 bar
GDFKZ50
Identification de la force de ressort
gelb
GEW
Poids
kg
P
Pression de remplissage
45.000 bar
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D