??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2482_74_2_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
daN
P
Pressione di carica
60 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
L
Lunghezza
mm
LN
Lunghezza pressato
mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
8.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
19.000 mm
GASVOL
l
FA30
Forza iniziale della molla
30.000 daN
P30
Pressione di carica
60.000 bar
GDFKZ30
Contrassegno della forza della molla
verde
FA50
Forza iniziale della molla
50.000 daN
P50
Pressione di carica
100.000 bar
GDFKZ50
Contrassegno della forza della molla
azzuro
FA70
Forza iniziale della molla
70.000 daN
P70
Pressione di carica
140.000 bar
GDFKZ70
Contrassegno della forza della molla
rosso
FA90
Forza iniziale della molla
90.000 daN
P90
Pressione di carica
180.000 bar
GDFKZ90
Contrassegno della forza della molla
giallo
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione