??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2484_13_00750_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
ASF
Ausführung
FA
Anfangsfederkraft
750 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
Endfederkraft
1215.000 daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
750.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
25.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
17.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.620 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten