??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2484_13_00750_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
ASF
Yürütme
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
750 daN
PA
Dolum basıncı
150 bar
FE
Final yay kuvveti
1215.000 daN
HUBMAX
Strok maks.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
750.000 daN
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
SD
Piston çapı
25.000 mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
L
Uzunluğu
mm
ARN
17.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.620 mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews