??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2484_13_00750_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
ASF
Provedení
FA
Počáteční síla plynové pružiny
750 daN
PA
Plnicí tlak
150 bar
FE
Síla pružiny na konci
1215.000 daN
HUBMAX
Zdvih max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
750.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
25.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
ARN
17.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.620 mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews