??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2486_22_03000_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
3000 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
daN
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
50.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten