??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2486_22_03000_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
3000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
daN
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
50.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D