??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2486_22_05000_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
5000 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
FE
daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
FMAX
Fuerza fin del muelle
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
5000.000 mm
ZD
Diámetro del cilindro
120.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
65.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews