??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
DOC
目录页
2486_22_07500_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
FA
开始弹力
7500 daN
PA
充气压力
150 bar
FE
daN
HUBMAX
冲程 max.
mm
FMAX
最后的弹簧力
daN
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
7500.000 mm
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
SD
Piston rod diameter
80.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
长度
mm
ARN
27.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览