??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2486_22_07500_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
7500 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
daN
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
7500.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
80.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
27.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten