??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2486_22_07500_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
FA
Počáteční síla plynové pružiny
7500 daN
PA
Plnicí tlak
150 bar
FE
daN
HUBMAX
Zdvih max.
mm
FMAX
Síla pružiny na konci
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
7500.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
80.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
ARN
27.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews