??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_12_01000_1_pdf mm
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
1000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1000.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
50.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
28.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
LH
mm
ARN
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
GEW
Poids
kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D