您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
2487.15.01000.038
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
POWERLINE
2487.15.01000./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_06/f20_06_06/2487_15_01000_asmtab.prj},{NB=2487.15.01000.038},{DOC=2487_15_01000_1_pdf},{IER=Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{FA=920},{PA=150},{HUBMAX=38.000},{FMAX=1535.000},{HUB=0},{ZD=50.000},{SD=28.000},{LN=76.000},{ARN=17.500},{GASVOL=0.0674},{PPATH=f20_06_06_99/2487_15_01000_asmsbl.prj},{GEW=0.720},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2487.15.01000.038
2487.15.01000.038
DOC
目录页
2487_15_01000_1_pdf
mm
IER
安装规程
安装规程.pdf
ASF
式样
带阀门
不带阀门
带阀门
不带阀门
FA
开始弹力
920
daN
PA
充气压力
150
bar
HUBMAX
冲程 max.
38.000
38.000
mm
FMAX
最后的弹簧力
1535.000
1535.000
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
ZD
Cylinder diameter
50.000
mm
SD
Piston rod diameter
28.000
mm
LN
Pressed length
76.000
76.000
mm
L
长度
114.000
114.000
mm
ARN
17.500
mm
GASVOL
0.0674
0.0674
l
GEW
体重
0.720
0.720
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews