2487.15.33.00750.032
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
with reinforced spring base - POWERLINE
2487.15.33.00750./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_07/f20_07_05/2487_15_33_00750_asmtab.prj},{NB=2487.15.33.00750.032},{DOC=2487_15_33_00750_pdf},{IER=Einbaurichtlinien.pdf},{FA=740},{PA=150},{FMAX=1182},{HUBMAX=32.000},{HUB=0},{ZD=45.000},{SD=25.000},{LN=79.000},{ARN=15.500},{GASVOL=0.0479},{PPATH=f20_07_05_99/2487_15_33_00750_asmsbl.prj},{GEW=0.640},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2487.15.33.00750.032
2487.15.33.00750.032
DOC
Catalog page
2487_15_33_00750_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
FA
Initial spring force
740
daN
PA
Filling pressure
150
bar
FMAX
Final spring force
1182
1182
daN
HUBMAX
Stroke max.
32.000
32.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
ZD
Cylinder diameter
45.000
mm
SD
Piston rod diameter
25.000
mm
L
Length
111.000
111.000
mm
ARN
15.500
mm
GASVOL
0.0479
0.0479
l
GEW
Weight
0.640
0.640
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기