??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_93_12_00350.pdf
FA
Force initiale du ressort
350 daN
PA
Pression de remplissage
180 bar
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
350.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
32.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
16.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D