??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2487_93_12_02400.pdf
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
2400 daN
PA
Dolum basıncı
150 bar
HUBMAX
Strok maks.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
2400.000 daN
ZD
Silindir çapı
75.200 mm
SD
Piston çapı
45.000 mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
L
Uzunluğu
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews